TM20 Mechanical Thermostat
TM20 Mekanisk termostat
nVent RAYCHEM T-M-20-S er en overflatefølertermostat som gir temperaturkontroll og temperaturbegrenser i trygge områder. Tilgjengelig i 3 temperaturområder. 0–100 °C; 0–200 °C; 50–300 °C.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel å bruke: temperaturinnstillingsjustering og nullstilling av begrenseren uten å åpne kabinettet, via avtakbare plugger i lokket
- Direktekobling for varmekabelen
- Kabinettbeskyttelse: både 2 meter lang fylt rustfritt stål fluidpære og kapillær er beskyttet ved innebyggingen av en fleksibel kabelkrets
- Høy grense: for å forhindre at varmesystemet overskrider en forhåndsinnstilt maksimaltemperatur hvis kontrollfunksjonen ikke fungerer eller en utrygg prosesstemperatur oppstår
Spesifikasjoner
Hysterese/differensial | 2,5 % av temperaturområde |
Maks. spenning | 230 V |
Bryterkapasitet for kontroller | Maks. 16 A @ 230 VAC |
Bryterkapasitet for begrenser | Maks. 16 A @ 230 VAC |
Termostat-type | Mekaniske termostater |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.