TM20EX Mechanical Thermostat
TM20EX Mekanisk termostat
nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX er en mekanisk overflatemodellator som gir temperaturstyring og temperaturgrensebryter i farlige områder. Sikkerhetstermostaten hindrer varmesystemet fra å overskride en forhåndsinnstilt maksimumstemperatur hvis kontrollfunksjonen ikke fungerer eller en utrygg prosesstemperatur oppstår. Tilgjengelig i områder: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C og +50 °C +300 °C. Maksimal nominell spenning er 400 VAC. Brytekapasiteten er 16 A.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere og betjene: leveres med 3 m lang fluidfylt pære i rustfritt stål og kapillær, 6 kabelinnganger
- Energisparing, mekanisk kontrolltermostat for overflateføling
- Temperaturkontroll med justerbar innstilling: +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C og +50 °C +300 °C (med temperaturgrenseområder på henholdsvis +0 °C +120 °C, +50 °C +300 °C og +50 °C +300 °C)
- Direkte svitsjing, maksimal strøm 16 A, 400 VAC: uavhengig Ex d enpolet change-over mikrobrytere med potesialfrie kontakter
- Lettvekt enhet, kan monteres på rør med nVent RAYCHEM-festebraketter eller frittstående
Spesifikasjoner
Dybde | 3,54 tomme |
Høyde | 4,72 tomme |
Bredde | 8,66 tomme |
Strømbegrensning | 16 A |
Dybde | 90 mm |
Høyde | 120 mm |
Bredde | 220 mm |
Maks. spenning | 400 V |
Materiell | Glassfiberarmert polymer |
Bryterkapasitet for kontroller | Maks. 16 A @ 400 VAC, Resistiv last |
Termostat-type | Mekaniske termostater |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.