AT-TS Surface Sensing Thermostat
AT-TS - termostat med løs føler
nVent RAYCHEM AT-TS termostater er rørføler eller omgivelsessensor termostater for selvregulerende varmekabler til frostbeskyttelse av rør eller temperaturvedlikeholds-applikasjoner.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Energisparende, rørføler eller føler for for omgivelsestemperatur.
- Justerbar: –5 °C til +15 °C (AT-TS-13), 0 °C til +120 °C (AT-TS-14)
- Direkte bytting av varmekabler, maksimal strøm 16 A, 250 VAC
- Enkel og rask å installere
- Enkel å bruke: Indikatorlamper angir når kablene er spenningssatt eller når temperatursensoren er defekt
- Pålitelig og lang levetid: 6 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Dybde | 2,16 tomme |
Høyde | 4,72 tomme |
Bredde | 4,8 tomme |
Dybde | 55 mm |
Høyde | 120 mm |
Bredde | 122 mm |
IP-klassifisering | IP65 |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.