TT-TS12 Alarm Panel
TT-TS12-alarmpanel
nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12-berøringsskjerm gir et grafisk brukergrensesnitt hvor du kan administrere og vise informasjon fra et nettverk på opptil 250 eksterne kretser med lekkasjedeteksjon. Med interaktive og dynamiske lekkasjeplasseringskart og -skjermer kan lekkasjeplasseringen vises på planens plan, rørlayout eller bilde av en enkel del av utstyr. Gir hurtig statusoversikt over alle lekkasjedeteksjonskabler. Fungerer med TTSIM eller trådløse nettsendere.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel å sette opp og betjene
- Grafisk visning av lekkasjested: 12" SVGA-pekeskjerm med høy resolusjon i helfarge
- Fleksible alternativer: Lydalarmer, summereleer, seriedata og nettgrensesnitt tilbys som standardfunksjoner
- Integrert minne for 5000 hendelser, med enkel offline-arkivering og programvareoppdateringer
- Tilgjengelig i ulike konfigurasjoner
- E-postvarsler tillater 24/7 fjernmelding om en alarm
- CE og UL 508 samsvar
Spesifikasjoner
Relékontakter | 8 reléer (4-system, 4 brukerprogrammerbar) |
Dybde | 8,26 tomme |
Display | 12" berøringsskjerm, TFT LCD |
Høyde | 15,74 tomme |
Bredde | 19,68 tomme |
Dybde | 210 mm |
Høyde | 400 mm |
Bredde | 500 mm |
Driftstemperatur | -20 til 60°C |
Driftstemperatur | -4 til 140 °F |
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.