TT1100-OHP Water Sensing Cable for Suspended Piping, Modular
TT1100-OHP-vannsensorkabel for opphengte rør, modulær
nVent RAYCHEM TraceTek TT1100-XX-OHP er en serie med vanndetekterende kabler i fast lengde som er laget for bruk på undersiden av opphengt eller stativmonterte rør. Det ytre laget på sensorkabelen fungerer som en veke, slik at selv små lekkasjer trekkes i kontakt med kabelen for å sikre deteksjon. TT1100-OHP er også svært nyttig på skitne steder der forurensning kan skape problemer.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Avansert teknologi: syntetisk fiberflette, utformet som en veke/oppsamler, selv når vannlekkasjen drypper fra et enkelt hull eller sprekker
- Enkel og rask å installere: fest direkte til røret, fjern dryppbrett
- Prosjekteringsvennlig: hurtigtørkende, slik at når lekkasjen er funnet og reparert, vil den være klar til gjenbruk
- Distribuert lekkasjedeteksjon og plassering over et bredt spekter av områder
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,323 tomme |
Ytre diameter | 8,2 mm |
Maks. driftstemperatur | 80 °C |
Maks. driftstemperatur | 176 °F |
Påvisningsmetode | Raychem konduktiv polymerteknologi |
Modell | Sensorkabel |
Deteksjon | Vann |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.