TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular
TT3000 Følerkabel for konduktiv væske, modulær
nVent RAYCHEM TraceTek TT3000–XX-MC er et utvalg av modulære lekkasjedeteksjonskabler med fast lengde og metallkoblinger, som brukes til å påvise søl og lekkasjer av konduktive væsker, inkludert spillvann, syrer, baser og avfall i farlig avfall. Kabelen er installert med en alarm- og lokaliseringsmodul, og registrerer væskebaserte lekkasjer, utløser en alarm og merker stedet. Kabelen er utformet for en rekke bruksområder, inkludert gulvflater, undergulv, utstyrsplasseringer, rør, oppbevaringsstanker og grøfter.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Avansert teknologi: konduktiv polymer og; fluoropolymer konstruksjon, mekanisk sterk og motstandsdyktig mot kjemikalier
- Enkel og rask å installere: liten, lett og fleksibel
- Enkle design
- Distribuert lekkasjedeteksjon og plassering over et bredt spekter av områder
- Pålitelig og slitesterk: 5-års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,236 tomme |
Ytre diameter | 6 mm |
Maks. driftstemperatur | 85 °C |
Maks. driftstemperatur | 185 °F |
Deteksjon | Konduktive væsker og vannholdige kjemikalier |
Påvisningsmetode | Raychem konduktiv polymerteknologi |
Modell | Sensorkabel |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.