TT5000 Fuel Sensing Cable, Modular
TT5000 Drivstoffølerkabel, modulær
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000–XX-MC er en serie med lekkasjedeteksjonskabler for modulært flytende hydrokarbonbrensler med fast lengde med metallkontakter, brukt til påvisning og lokalisering av søl av bensin, drivstoff, diesel, råolje og lignende hydrokarbonvæsker. De vil ikke detektere eller reagere på vann. Kabelen er installert med en alarm- og lokaliseringsmodul, og registrerer hydrokarbondrivstofflekkasjer, utløser en alarm og adresserer stedet.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Avansert teknologi: strålingstverrbinding og konduktiv polymerteknologi, mekanisk sterk og motstandsdyktig mot kjemikalier
- Enkel og rask å installere: liten, lett og fleksibel
- Enkle design
- Distribuert lekkasjedeteksjon og plassering over et bredt spekter av områder
- Pålitelig og lang levetid: 5-års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,276 tomme |
Ytre diameter | 7 mm |
Maks. driftstemperatur | 60 °C |
Maks. driftstemperatur | 140 °F |
Deteksjon | Drivstoff |
Påvisningsmetode | Raychem konduktiv polymerteknologi |
Modell | Sensorkabel |
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.