TT5000-HUV Fuel Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular
TT5000-HUV drivstoffølerkabel for rør over bakken, modulær
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-HUV er en hydrokarbon-sensorkabel for bruk på rør over bakken, rundt pumpeputer eller ventiler der kabelen vil bli utsatt for sollys og vær under dens levetid. Kabelen er laget for å festes til bunnen av horisontale rør, lagt rundt vertikal rør eller plasseres på flate overflater under eller rundt pumper og ventiler, samt ventiler og andre bruksområder der overflatelekkasjer og søl kan forventes. Den er installert med en alarm- og lokaliseringsmodul, og ignorerer vann og oppdager hydrokarbondrivstofflekkasjer, utløser en alarm og viser plasseringen.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Avansert teknologi: strålingstverrbinding og konduktiv polymerteknologi, mekanisk sterk og motstandsdyktig mot kjemikalier
- Enkel og rask å installere
- Prosjekteringsvennlig: tilgjengelig i faste modullengder, eller i partiformat for kutt-til-lengde i felten, eller i tilpassede kuttelengder med kontakter festet på fabrikken
- Godt dokumenterte responstider: standard nVent RAYCHEM TraceTek TT5000 sensorkjerne
- Distinkt utseende: svart tau med rød stripe, klar for raffinerier, tankgård og terminalapplikasjoner
- Fleksibel og robust: Det ytre laget er laget med tusenvis av individuelle filamenter som tilfører styrke og UV-beskyttelse
- Pålitelig og lang levetid: 5-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,4 tomme |
Ytre diameter | 10,2 mm |
Maks. driftstemperatur | 60 °C |
Maks. driftstemperatur | 140 °F |
Deteksjon | Drivstoff |
Påvisningsmetode | Raychem konduktiv polymerteknologi |
Modell | Sensorkabel |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.