TT5001-HUV Organic Solvents Sensing Cable for Aboveground Piping, Modular
TT5001-HUV organiske løsemidler-sensorkabel for rørledning over bakken, modulær
nVent RAYCHEM TraceTek TT5001-HUV er et utvalg av sensorkabler for organiske løsemidler med fast lengde til bruk på rør over bakken, rundt pumpeputer eller ventiler, der kabelen vil bli utsatt for sollys og vær. Kabelen er laget for å festes til bunnen av horisontale rør, lagt rundt vertikale rør, eller plassert på flate overflater under eller rundt pumper og ventiler. Kabelen er installert med en alarm- og lokaliseringsmodul, og registrerer lekkasjer, utløser en alarm og viser plasseringen.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Avansert teknologi: strålingstverrbinding og konduktiv polymerteknologi, mekanisk sterk og motstandsdyktig mot kjemikalier
- Enkel og rask å installere
- Prosjekteringsvennlig: tilgjengelig i faste modullengder, eller i bulkform for kutt-til-lengde i felten, eller i tilpassede kuttelengder med kontakter festet i fabrikken, eller som sonefølerkabel for små områder utstyrt med en fabrikkinstallert, varmekrympeavslutning
- Godt dokumenterte responstider: standard TT5001-sensorkjerne
- Distinkt utseende: svart tau med lilla stripe, klar for raffinerier, tankgård og terminalapplikasjoner
- Fleksibel og robust: Det ytre laget er laget med tusenvis av individuelle filamenter som tilfører styrke og UV-beskyttelse
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,4 tomme |
Ytre diameter | 10,2 mm |
Maks. driftstemperatur | 60 °C |
Maks. driftstemperatur | 140 °F |
Deteksjon | Organiske løsemidler |
Påvisningsmetode | Raychem konduktiv polymerteknologi |
Modell | Sensorkabel |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.