TTA-SIM-2 Alarm Module
TTA-SIM-2 Alarmmodul
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 er et forenklet alarmpanel for lekkasjedeteksjonssystemer på små områder, tilgjengelig i 120 eller 230 V. Opptil 150 m (500 fot) sensorkabel kan overvåkes av enheten. Den indikerer lekkasjen med en LED lammpe og lydalarm, og flytter et relé med potensialfri kontakt. Lekkasjeplasseringen vises på en innebygd LCD-skjerm. TTA-SIM kan installeres i nettverk med andre nVent RAYCHEM TraceTek-kontrollere, eller koblet til et vertsovervåkningssystem.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel å installere og betjene
- Robust polykarbonatkapsling for tøffe omgivelser
- 60 dB hørbar alarm med dempeknapp
- Indikatorlamper for å indikere strøm, lekkasje, kabelproblemer og kommunikasjonsstatus
- Potensialfrie kontakter for alarmsignalisering
Spesifikasjoner
NEMA-klassifisering | 1 innendørs, elektrisk beskyttelse |
Dybde | 3,94 tomme |
Høyde | 4,72 tomme |
Bredde | 9,45 tomme |
Driftstemperatur | 32 – 122 °F |
Dybde | 100 mm |
Høyde | 120 mm |
Maks. lengde på sensorkabel metrisk | 150 m |
Bredde | 240 mm |
Maksimal lengde på sensorkabel imperial | 500 ft |
Driftstemperatur | 0 – 50 °C |
IP-klassifisering | IP20 |
Display | LCD |
Relékontakter | SPDT, Form C |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.