TTC-1 Alarm Module
TTC-1 Alarmmodul
nVent RAYCHEM TrakEtek TTC-1 modul er konstruert for bruk med enhver TraceTek-sensorkabel, opptil 76m (250 fot) og lekkasjedeteksjon indikeres via røde LED- og relékontakter. Den egner seg ideelt til enkel integrering i sentraliserte overvåkingssystemer for store anlegg. Typiske bruksområder inkluderer overvåkning for lekkasjer fra individuelle deler av utstyr, som f.eks. lufthåndteringsenheter, vannkjølte maskiner, enkelttanker, pumper, sumper eller andre steder der en enkel TraceTek-sensorkabel brukes.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel alarmmodul med ingen lekkasjelokalisering, et lavkostnadsalternativ
- Enkel å installere og betjene, lekkasjedeteksjonindikasjon med rød LED- og relékontakter
- Tre sett med relékontakter, for fjernalarm og utstyrskontroll
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.