TTSIM-1 Sensor Interface Module
TTSIM-1 sensorgrensesnitt-modul
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 er en sensorgrensesnitt-modul med kapasitet til å overvåke inntil 1500 m (5000 fot) med sensorkabel. Den kan kommunisere detaljer om lekkasjer til et utvalg vertsovervåkingssystemer, inkludert et TraceTek TTDM-128, TT-TS12, et PLC-, DCS- eller byggadministrasjonssystem ved bruk av standardprotokoller. Det er velegnet til bruksområder der store områder overvåkes eller det er behov for lange sensorkretser. Tilgjengelig i 24 VAC 50/60 Hz eller 12 eller 24 VDC.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel å installere (DIN-skinne montert), enkel å sette opp og betjene
- Kabinetter tilgjengelig for frittstående innendørs eller utendørs installasjoner
- Indikatorlamper angir strøm, status og kommunikasjon
- Enkel tvunnet par seriell RS-485-kommunikasjon på opptil 1200 m (4000 fot) med automatisk protokollvalg (MODBUS, Opto 22 og Metasys)
- Spesielle lekkasjedeteksjonalgoritmer gir økt kapasitet for vanskelige applikasjoner
Spesifikasjoner
Dybde | 2,28 tomme |
Bredde | 2,76 tomme |
Høyde | 3,39 tomme |
Driftstemperatur | 32 – 122 °F |
Dybde | 58 mm |
Bredde | 70 mm |
Høyde | 86 mm |
Driftstemperatur | 0 – 50 °C |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.