TTSIM-2 Sensor Interface Module
TTSIM-2 sensor grensesnitt modul
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 er en sensor grensesnitt-modul med kapasitet til å overvåke inntil 150 m (500 fot) med sensorkabel. Lekkasje-alarmsignalisering er via 3-sifret lekkasjeplassering på innebygd LCD-skjerm, LED, tørrkontaktrelé og seriedata til et PLC- eller vertssystem ved bruk av standard protokoller. Den kan brukes som en frittstående alarmenhet for lekkasjedeteksjon, eller i nettverk med andre TTSIM-, TT-NRM-, TTDM-128- eller TT-TS12-moduler. Tilgjengelig i 24, 120 eller 230 V AC 50/60 Hz eller 12 eller 24 VDC.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel å installere (DIN-skinne montert), enkel å sette opp og betjene
- Kabinetter tilgjengelig for frittstående innendørs eller utendørs installasjoner
- Visning av lekkasjested på skjermen
- Indikatorlamper angir spenning, lekkasje, kabelproblemer og kommunikasjonsstatus
- Potensialfrie kontakter for alarmsignalisering
- Enkel tvunnet par seriell RS-485-kommunikasjon på opptil 1200 m (4000 fot) med automatisk protokollvalg (MODBUS, Opto 22 og Metasys)
Spesifikasjoner
Dybde | 2,28 tomme |
Bredde | 2,76 tomme |
Høyde | 3,39 tomme |
Driftstemperatur | 32 – 122 °F |
Dybde | 58 mm |
Bredde | 70 mm |
Høyde | 86 mm |
Driftstemperatur | 0 – 50 °C |
Display | LCD |
Relékontakter | SPDT, Form C |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.