Universal Connection Kit for PI Cables
Universal tilkoblingssett for PI-kabler
nVent RAYCHEM CS -150-UNI-PI er et universalt kaldmontert tilkoblingssett for montering under isolasjon, for polymerisolerte (PI) varmekabler, for skjøting og tilkobling av PI-varmekabler til kaldkabel (maks 32A) eller kabler med 3 ledere (maks 25A) med skrueklemmer. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask å installere
- Forskjellige konfigurasjoner, skreddersydd til hver applikasjon
- Elektriske tilkoblinger som gjøres via skrueklemmene, ingen spesialverktøy kreves
- Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.