Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000123

XL Trace selvregulerende, røyksvak og halogenfri varmekabel

nVent RAYCHEM XL-Trace selvregulerende varmekabler gir energieffektive og brukervennlige løsninger for frostbeskyttelse til rør og vedlikehold av temperatur i fettledninger. Utviklet med røyksvake og halogenfrie (LSZH) materialer for å sikre den sikreste løsningen for moderne bygningsdesign.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Nominell tykkelse 0,27 tomme
Nominell bredde 0,54 tomme
Nominell tykkelse 6,8 mm
Nominell bredde 13,8 mm
Tilkoblingsspenning 220 – 240 V
Min. installasjonstemperatur -40 °C
Min. installasjonstemperatur -40 °F
Jording type Flettet skjerm
Ytterkappe material Røyksvak, halogenfri
Ledermateriale Nikkel-belagt kopper
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Video
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink