XPI-F Series Heating Cable, Low Temperature, 4 J
XPI–F-serie-varmekabel, Lav temperatur, 4 J
nVent RAYCHEM XPI plastisolert(PI)-seriemotstand varmekabel for frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur på lange rørledninger, tanker og instrumentlinjer. XPI-F: fra -60 ⁰C til 90 ⁰C eksponering. Kan brukes både i sikre og eksplosjonsfarlige områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Rask installasjon: svært fleksibel kabel og enkle koblingskomponenter
- Sikker og effektiv i drift: stabilisert elektrisk isolasjon ved å kontrollere kaldflyt
- Pålitelig og lang levetid: hybrid PE- og PTFE-konstruksjon reduserer intern mekanisk/termisk belastningsoppbygging , 4 J-støtmotstand,1010 års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Min. klaring | 0,79 tomme |
Maks. avgitt effekt | 6 M/ft |
Maks. avgitt effekt | 20 W/m |
Min. klaring | 20 mm |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 90 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av | 100 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 194 °F |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av | 212 °F |
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering | 1000 h |
Min. installasjonstemperatur | -76 °F |
Min. installasjonstemperatur | -60 °C |
Tilkoblingsspenning | 0 – 500 V |
Farge | Svart |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Ytterkappe material | Hybrid PE |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.