nVent lanserer ny alt-i-ett-løsning for avising av takavløp
En ledende leverandør av elektriske tilkoblings og beskyttelsesløsninger, nVent Electric plc (NYSE: NVT), er glade for å kunne kunngjøre lanseringen av nVent RAYCHEM RIM-dreneringssett; en banebrytende alt-i-ett løsning for å holde flate tak frie for is og snø. Med en unik stjerneformet design er det nye settet en svært effektiv løsning som er enkel å installere, spesielt utviklet for å beskytte tak fra vintervannskader og hindre oppbygging av skadelige isdammer.
«På nVent er vi alltid på utkikk etter innovative løsninger for å gjøre vinterbeskyttelse så enkel som mulig for bedrifter», kommenterer Knut Bittner, nVent Product Manager. «Vår nye nVent RAYCHEM RIM ClearTrace-sett er det nyeste produktet som er designet med dette prinsippet i tankene, og tilbyr entreprenører, uavhengige ingeniører og forhandlere et alt-i-ett-produkt for avising av avløps de kan ha tillit til og anbefale til kundene sine.»
Alt-i-ett-fleksibilitet
Når det tøffe vinterværet treffer, blir flate tak raskt dekket i et tykt lag snø. Etter hvert som temperaturen svinger på dagtid, kan denne overflatesnøen tine, strømme til svake punkter som ledd og fryses på nytt, slik at hullene i takdekselet kan utvides. Dette kan gjøre taket utsatt for skade, og til og med få det til å kollapse på grunn av vanngjennomtrenging. Det er viktig at sluket holdes rent og fri for is og snø, slik at smeltevannet trygt kan tømmes av taket før det kan fryse på nytt.
nVent RAYCHEM RIM avløpssporingssett er designet for å gi best mulig vinterbeskyttelse for både nye og eksisterende tak, og kan enkelt tilpasses alle avløp, noe som reduserer behovet for kostbare utskiftninger eller ekstra arbeidskraft. De nye settene er egnet for bruk på alle flate taktyper, inkludert de med bitumen og med et gruslag.
Unikt design
Ved bruk av en innovativ stjerneformet konfigurasjon, har RIM-dreneringssett aluminiumsdreneringsplater som gir en isfri bane for smeltevann, og fanger opp fuktighet fra taket før den kan gjenfryses og danne isdammer rundt avløpet. Høykvalitets issmeltingsytelse oppnås ved bruk av nVent RAYCHEM IceStop selvregulerende varmekabler, som gir det ypperste av sikkerhet, effektivitet og pålitelighet uten risiko for overoppheting og avanserte energibesparende kontroller.
De nye settene kan brukes med en rekke kontrollalternativer avhengig av de unike kravene til applikasjonen: fra forhåndstrykte SBS-R-paneler til luft- og fuktighetsfølende EMDR-10 kontrollmoduler til mer enkle alternativer for lufttemperaturføler som er ideelle for mindre installasjoner.
En løsning du kan stole på
Hvert RIM-dreneringssett inkluderer alt installatører må ha til å sikre dren i én praktisk kvalitetssikret pakke, uten ekstra koblinger eller komponenter som kreves for fullstendig vinterbeskyttelse. Alle deler, inkludert de avanserte IceStop selvregulerende varmekabler og koblinger til kaldledere er forhåndsavsluttet og fullstendig kvalitetssikkerhetstestet ved nVent RAYCHEM produksjonsanlegg, som gir trygghet for installatører og bygningseiere.
Som en del av dedikasjonen til kvalitet tilbyr nVent også en enestående 10 års utvidet garanti med en enkel produktregistering og opptil 12 år når RIM-dreneringssporingssett er installert av en nVent RAYCHEM-sertifisert PRO-installatør.
For å lære mer om det nye nVent RAYCHEM RIM DrainTrace-settet fra den omfattende nVent-vinterporteføljen, går du til https://raychem.nvent.com/en-GB/produkter/rim-drenertrace-0 eller kontakt [email protected].
Om nVent
nVent er en ledende global leverandør av elektriske koblinger og beskyttelsesløsninger. Vi mener våre oppfinnsomme elektriske løsninger muliggjør tryggere systemer som fører til en sikrere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører, installerer og leverer produkter og løsninger med høy ytelse som forbinder og beskytter noen av verdens mest sensitive utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av kabinetter, elektriske forbindelser og festings- og varmekabelløsninger på tvers av bransjeledende merkevarer som er anerkjent globalt for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, Storbritannia og vårt administrasjonskontor er i USA, i Minneapolis, Minnesota. Vår robuste portefølje av ledende elektriske produktmerker går tilbake mer enn 100 år og inkluderer nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF og TRACER er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services Gmbh eller dets tilknyttede selskaper.
###