nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler kan brukes til å beskytte mot frysing, opprettholde prosesstemperaturer for væsker, tanker, smelte snø på tak og overflater, gi øyeblikkelig varmt vann ved kranen og til og med varme opp gulv.
nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler består av to parallelle ledere innebygd i en oppvarmingskjerne laget av ledende polymer. Kjernen er tverrbundet for å sikre langsiktig drift.
Slik fungerer selvregulerende varmekabler
Varme genereres når elektrisk strøm passerer gjennom den ledende plastkjernen mellom kabelens ledere. Når omgivelsestemperaturen faller, vil antallet elektriske baner gjennom kjernen øke og mer varme produseres. Motsatt, når temperaturen stiger, har kjernen færre elektriske baner og mindre varme produseres.
nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabelteknologi er tilgjengelig i en rekke produkter som egner seg til bruk i hjemmet, i konstruksjon for større bygninger og for industrielle bruk.
De viktigste fordelene er:
- Enkelt å bruke : kan klippes til på stedet
- Trygg: kan legges inntil hverandre og overlappes uten fare for overoppheteing og utbrenning
- Energispating: Justerer avgitt effekt automatisk for å kompensere for endringer i omgivelsestemperaturen, noe som betyr at varme kun produseres når og hvor det er nødvendig
nVent RAYCHEM selvregulerende varmeteknologi:
- Oppretthold temperaturer opptil 150 °C
- Eksponeringstemperaturer opptil 250 °C
- Varmekabellengder opptil 245 m
- Produktgaranti opp til 10 år (industriell) / 12 år (kommersiell)
- 45 års erfaring, med over 500 000 km kabler installert over hele verden
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag