Effektbegrensende Varmekabel Teknologi
nVent RAYCHEM effektbegrensende varmesporingskabler (VPL) er konstruert for frostbeskyttelse og prosesstemperaturvedlikehold som krever høy effekt og/eller eksponering til høy temperatur.
nVent RAYCHEM paralellmostand varmekabler er bygget med en motstandstråd spiralisert rund to parallelle ledere. Ved en fast avstand fjernes isolasjonen fra lederene, for å danne en varmesone.
Den positive temperaturkoeffisienteffekten (PTC) for varmekabelen reduserer effekten etter hvert som temperaturen øker. Denne effekten gjør at den VPL-effektbegrensende kabelen kan overlappes ved å redusere temperaturen til varmeelementet ved overlappingspunktene.
nVent RAYCHEM-effektbegrensing av varmekabler
- Opprettholde temperatur opptil 235 °C
- Tåler temperaturer opp til 500°F (260°C)
- Kretslengder opptil 450 m fra ett enkelt tilførselspunkt
- Spenning opp til 480VAC
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag.
Hvor kan jeg kjøpe
Trenger du å finne våre rørvarmesporingsprodukter nær deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.