Mineralisolerte (MI) varmekabler er konstruert for høye eksponeringstemperaturer i farlige og ikke-farlige områder. Varmekabler for MI brukes når det er behov for høy effekt eller ekstrem motstand mot miljøkorrosive stoffer.
- nVent RAYCHEM mineralisolerte varmekabler for varmesporing har
- Avgitt effekt opptil 90 W/m / 300 W/m
- Forsyningsspenning opptil 600 V AC
- Opprettholder temperaturen opptil 550 °C
- Eksponeringstemperatur opp til 700 °C (høyere temperaturer ved forespørsel)
- kretser opptil 3 km fra en enkelt strømkilde
- MI-varmekabler kan leveres som fabrikkterminerte enheter med loddede eller lasersveisede teknologier for konsistent høy kvalitet og forenklet installasjon
MI-varmekabler består av én (en-kjerne) eller to (dobbeltkjerne) ledere innebygd i en høyst dielektrisk magnesiumoksidisolasjon, omgitt av en sømløs metallhylse. Kablene termineres ved endene med en ikke-oppvarmingsdel (kaldledning) og endeforsegling.
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag.
Hvor kan jeg kjøpe
Trenger du å finne våre rørvarmesporingsprodukter nær deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.