nVent RAYCHEM polymerisolerte varmesporingskabler er konstruert for frostbeskyttelse og temperaturvedlikehold i farlige miljøer på bruksområder med lange linjer. Serie-motstandsvarmekabler kan brukes når kretslengder overskrider klassifiseringen for parallelmotstandsvarmekabler og en enkelt strømkilde er nødvendig.
Plasisolert varmekabelteknologi::
- Kretser opptil 5 km fra én enkel strømkilde
- Opprettholde temperaturen opptil 200 °C
- Eksponeringstemperatur opptil 300 °C
- Opptil 750 VAC forsyningspenning
- Produktgaranti opptil 10 år
nVent RAYCHEM PI-kabel er:
- Sikker og pålitelig
- Enkel å installere og fleksibel
- En del av et utprøvd system med kompatible kontroll- og overvåkingsløsninger og komponenter
- Tilgjengelig i et stort utvalg av kabelmotstander
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag