Pålitelige gulvvarmeløsninger, enkle å installere
Fra baderom til stuer og fra hjem til varehus – nyt komforten ved et varmt gulv. nVent RAYCHEM-gulvvarmesystemer holder deg varm og gir energieffektiv komfort. Optimalisert for hver bygning eller hus, med reduserte installasjonstider, Wi-Fi-styrte termostater og garanti opptil 20 år.

nVent RAYCHEM-systemer for gulvvarme gir luksuriøs komfort til hotellgjester eller beboere gjennom varmen i oppvarmet gulv. Våre gulvvarmeprodukter er designet for å levere jevnt distribuert varme for alle typer gulvbelegg. Vårt komplette sortiment av termostater gir styringsalternativer som gjør at du kan administrere installasjonen på den mest energieffektive måten og redusere både den økonomiske og miljømessige effekten av oppvarmingssystemet.
Andre fakta om elektrisk gulvvarme:
- Elektrisk gulvvarme installeres like under gulvoverflaten, så rommet varmes opp raskt
- Takket være varmefordelingen kan termostaten stilles 2 grader lavere enn vanlig uten å ofre komfort.
- Mens varmestråling fra et konvensjonelt varmesystem med radiatorer resulterer i store temperatursvingninger (18–65 °C) i rommet, gir varme fra et gulvvarmesystem lavere temperatursvingninger (20–25 °C) og fordeler varmen jevnt der det er nødvendig.
Referanseprosjekter
Løsninger
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag.
Hvor kan jeg kjøpe
Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.