Unngå produksjonsnedetid
Ingenting skader en industriell drift mer enn en produksjonstopp eller nedetid. Selv når rørene er tilstrekkelig isolert, kan prosessvæsker falle under minimumsinnstilte temperaturer når de er stillestående. Dette kan skape prosessproblemer knyttet til væskeviskositet, krystallisering eller kondens, med tilknyttete produksjonstap og kostbare utbedringer.

Pålitelige systemer maksimerer produktiviteten
Elektriske varmekabelsystemer erstatter varmetap i et rør hvor som helst gjennom en industriell prosess. Rørvarme er kritisk for temperaturvedlikehold i rør som forventes å ha stillestående væsker over lengre perioder. Evnen til å holde væsker innenfor en spesifisert temperatur over lengre perioder bidrar til å opprettholde driften på det høyeste produktivitetsnivået.
Typiske bruksområder inkluderer:
- Olje, asfalt, svovel, voks og hydraulikk
- Kaustisk soda, syrer, polymerer og sensitive kjemikalier
- Vegetabilske oljer, biodiesel, fett, sirup og sjokolade
Komplett løsning med varmeteknologi
nVent RAYCHEM-temperaturvedlikeholdsløsninger er konstruert som et komplett varmesystem:
- Heating cable technologies, up to 650°F maintain and 1000°F exposure temperatures
- Tilpassede tilkoblingskomponenter og verktøy for enkel og bekymringsfri installasjon
- Kontroll og overvåking, fra den enkleste termostaten til avanserte systemer med integrert programvare for full synlighet, konfigurasjon på stedet, DCS-dataintegrasjon og tidlig varsling som muliggjør forebyggende vedlikehold
- Elektrisk tilførsel og isolasjonskompetanse
RAYCHEM-varmekabelsystem er slitesterke og pålitelige, selv i de mest ekstreme miljøer, og er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. De øker sikkerheten, maksimerer produksjonen og optimaliserer strømforbruket.
kundesuksesshistorier

Prosjekttjenester
nVent TRACER er en global løsningsspesialist innen elektriske varmesystemer, med evne til å tilby prosjektering , innkjøp og installasjon, utføre tjenester og service på kundenes anlegg hvor som helst i verden.
Vi forstår de spesifikke behovene til ditt individuelle prosjekt og din virksomhet, og i retur vil vi tilby en optimalisert varmeløsning som fokuserer på å tilby trygge, pålitelige og kostnadseffektive varmeinstallasjoner.
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag.
Hvor kan jeg kjøpe
Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.