PRZEMYSŁ
Precyzyjna kontrola dostarczonego ciepła jest nieoceniona przy minimalizacji kosztów i poprawie gospodarki energetycznej w przemyśle. Oferujemy ogrzewanie rurociągów, zbiorników, pojemników, cystern, układów AKPiA. Realizacja każdego projektu dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i wymagań naszych klientów.
BUDOWNICTWO
Dostarczamy elektryczne systemy grzewcze zapewniające komfort i bezpieczeństwo użytkowników w warunkach zimowych. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury systemy zapewniają optymalizację zużycia energii generując znaczne oszczędności w porównaniu do alternatywnych rozwiązań.
Przydatne linki
Aktualności
Poznaj nowy kabel grzejny nVent RAYCHEM HTV
Nowy samoregulujący przewód grzejny nVent RAYCHEM HTV ma solidną konstrukcję z rdzeniem grzewczym o wysokiej retencji mocy (HPR) oferując najwyższy poziom zachowania mocy przez ponad trzy dekady życia projektowego. Innowacyjna technologia rdzenia i jego konstrukcja spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące maksymalnej integralności procesu przy jednoczesnej ochronie użytkowników, procesów i infrastruktury.
nVent RAYCHEM SENZ WIFI
“Hey Google, ustaw temperaturę w łazience na 21 stopni.”
“Alexa, turn kitchen on.”
Połącz ogrzewanie podłogowe z systemem inteligentnego domu dzięki termostatowi nVent RAYCHEM SENZ WIFI. Termostat SENZ WiFi może być obsługiwany za pomocą urządzeń z systemam Amazon ALEXA lub Asystentem Google.
Dokumentacja
Media
Gdzie kupić?
Nasze produkty są dostępne u autoryzowanych dystrybutorów. Skorzystaj z narzędzia lokalizacji przedstawicieli handlowych i dystrybutorów na podstawie kodu pocztowego lub wybierz dystrybutora z listy poniżej.
nVent Thermal Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19 | 02 677 Warszawa
tel: +48 22 331 29 50 | email: [email protected]
Doradztwo techniczne i wyceny: +48 22 331 30 81
nVent Thermal z siedzibą w Houston, USA dostarcza systemy grzewcze oraz systemy detekcji i lokalizacji wycieków dla przemysłu, budownictwa, telekomunikacji, medycyny i innych sektorów OEM. Łącząc działalność i doświadczenia firm Raychem, Pyrotenax, Hew-Therm oraz Tracer produkuje więcej zróżnicowanych wyrobów grzejnych niż jakakolwiek inna firma na świecie.
Na Rynku polskim firma jest obecna od lat 90-tych. W wyniku przekształceń kapitałowych zmienialiśmy nazwy w kolejnych latach działalności (Raychem Polska sp. z o.o., Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o. oraz Pentair Thermal Management sp. z o.o.) Od 1 maja 2018 r. do chwili obecnej firma przyjęła nazwę nVent Thermal Polska Sp. z o.o.
W zależności od zastosowania i potrzeb klienta, oferujemy elektryczne systemy grzewcze oparte na technologii samoregulacji, jak również ogrzewanie stało-oporowe, szeregowe oraz w izolacji mineralnej do zastosowań w przemyśle, budownictwie komercyjnym oraz jednorodzinnym.