Mantenimento della temperatura di processo
Evitare i tempi morti della produzione
Niente danneggia un'operazione industriale più di un arresto della produzione o di un tempo di inattività. Anche quando i tubi sono adeguatamente isolati, i fluidi di processo possono scendere al di sotto delle temperature minime impostate quando ristagnano. Questo può creare problemi di processo legati alla viscosità del fluido, alla cristallizzazione o alla condensazione, con relative perdite di produzione e costosi interventi correttivi.
I sistemi affidabili massimizzano la produttività
I sistemi di tracciamento del calore elettrico sostituiscono la perdita di calore in un tubo in qualsiasi punto di un processo industriale. Il tracciamento dei tubi è fondamentale per il mantenimento della temperatura nei tubi che si prevede abbiano fluidi stagnanti per lunghi periodi di tempo. La capacità di mantenere i liquidi entro una temperatura specifica per intervalli prolungati aiuta a mantenere le operazioni al massimo livello di produttività.
Le applicazioni tipiche includono:
- Olio combustibile, asfalto, zolfo, cere, idraulica
- Soda caustica, acidi, polimeri, prodotti chimici sensibili
- Oli vegetali, biodiesel, grasso, sciroppo, cioccolato