Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych
Elektryczne systemy grzewcze to skuteczna metoda utrzymania powierzchni zewnętrznych, takich jak nawierzchnie chodników, podjazdów i przejść, w stanie zapewniającym bezproblemowe i bezpieczne poruszanie się. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, ograniczenie kosztów napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, oszczędność energii i czasu na usuwanie oblodzenia oraz ochronę środowiska przed używaniem substancji do rozmrażania.
Korzyści:
- Stały, całodobowy dostęp do budynku
- Drogi odśnieżają się „same” – system eliminuje konieczność odśnieżania ręcznego
- Ograniczenie czasu odśnieżania - system zapobiega tworzeniu się zasp w trakcie ich powstawania.
- Niskie koszty systemu – system pracuje tylko wtedy, kiedy pada śnieg. Dzięki zastosowaniu sterowników system grzewczy włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne.
Przegląd dostępnych systemów:
1. Betonowe, zbrojone rampy załadowcze
EM2-XR | 300 W/m², 90 W/m przy 0°C; nr kat. 449561-000 - do pobrania: karta katalogowa |
2. Podjazdy, chodniki i schody betonowe oraz pokryte kostką brukową
Zakończone fabrycznie maty EM2-CM |
300 W/m² |
Zakończone fabrycznie przewody EM4-CW |
25 W/m |
3. Podjazdy asfaltowe:
Zakończone fabrycznie zestawy w izolacji mineralnej EM2-MI |
50 W/m |
Termostaty i sterowniki:
- VIA-DU-20 - Zaawansowany sterownik elektroniczny z czujnikiem temperatury otoczenia i wilgoci, do sterowania pracą systemu ogrzewania powierzchni zewnętrznych: podjazdów, schodów, ramp, chodników, itp. Czujniki zamawiane oddzielnie; nr kat. 1244-022440
- RAYSTAT-M2 - Sterownik elektroniczny z czujnikiem wilgoci, do sterowania pracą systemu ogrzewania powierzchni zewnętrznych. Czujniki zamawiane oddzielnie; nr kat. 1244-016962
- do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
Pełna wersja strony w języku angielskim:
Ogrzewanie Powierzchni zewnętrznych