파이프 동파 방지
겨울에 건물을 안전하게 해주는 해결책
파이프 동결 방지 시스템은 수도관, 소방 배관, 스프링클러 시스템 및 중유 배관이 동파에 의한 손상을 일으키는 것을 방지합니다. 레이켐 시스템은 모든 유형의 환경에 사용할 수 있습니다. 우리는 위험 및 비위험 지역의 산업용 응용 프로그램을 위한 첨단 시스템뿐만 아니라 상업용 및 주거용 건물의 수요를 충족하는 해결책을 제공합니다.
쉬운 설치
전기 보온 시스템은 설치가 쉽습니다. 히팅 케이블은 현장에서 필요 길이에 따라 절단할 수 있고 RayClic 연결 키트를 통해 신속하게 연결할 수 있습니다.
에너지의 낭비가 없음
자기 제어형 히팅 케이블은 온도 변화에 따라 출력(발열)을 조정합니다.
낮은 전력 소비
레이켐의 진보된 컨트롤러와 함께 사용할 경우 전력 사용량을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.
영어 웹 사이트에서 자세히 알아보시기 바랍니다.