Utrzymywanie temperatury procesowej
W przypadku instalacji w terminalach magazynowych, rafineriach, przemyśle chemicznym, spożywczym, czy innych gałęziach przemysłu, krytycznym elementem utrzymania ruchu jest zapewnienie przepływu medium w rurociągach i zbiornikach. Nasze rozwiązania gwarantują pełną gotowość operacyjną instalacji przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i możliwie najniższym poziomie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych
Przegląd dostępnych systemów:
- Ochrona przed zamarzaniem oraz utrzymywanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 65°C w instalacjach niepłukanych parą:
- Przewody samoregulujące BTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody samoregulujące BTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 110°C w instalacjach niepłukanych parą:
- Przewody samoregulujące QTVR - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody samoregulujące QTVR - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 120°C w instalacjach płukanych parą, odporność na temperaturę do 250°C (chwilowa):
- Przewody samoregulujące XTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody samoregulujące XTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 150°C w instalacjach płukanych parą, odporność na temperaturę do 250°C (chwilowa):
- Przewody samoregulujące KTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody samoregulujące KTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 205°C w instalacjach płukanych parą, odporność na temperaturę do 260°C (chwilowa):
- Przewody samoregulujące HTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody samoregulujące HTV - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 235°C w instalacjach płukanych parą, odporność na temperaturę do 260°C (chwilowa):
- Przewody ograniczające moc VPL - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody ograniczające moc VPL - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 230/150°C w instalacjach płukanych parą, odporność na temperaturę do 260/200°C (chwilowa):
- Przewody szeregowe stałooporowe FHT/FMT - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody szeregowe stałooporowe FHT/FMT - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 260°C w instalacjach płukanych parą, odporność na temperaturę do 300°C (chwilowa):
- Przewody szeregowe stałooporowe w izolacji polimerowej XPI - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody szeregowe stałooporowe w izolacji polimerowej XPI - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Utrzymanie temperatur procesowych rurociągów i zbiorników do 550°C w instalacjach płukanych parą, odporność na temperaturę do 650°C:
- Przewody grzejne szeregowe stałooporowe w izolacji mineralnej HDF/HDC - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody grzejne szeregowe stałooporowe w izolacji mineralnej HSQ - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
- Przewody grzejne szeregowe stałooporowe w izolacji mineralnej HAx - do pobrania: karta katalogowa, instrukcja montażu
Termostaty i sterowniki:
-
ELEXANT 4010i/4020i - Sterownik elektroniczny jednokanałowy, z ekranem dotykowym, z możliwością centralnego monitorowania obwodu grzewczego (Modbus/Profibus), z wyjściem przekaźnikowym EMR lub SSR oraz barierą IS na wejściu RTD
-
NGC-20 - Sterownik elektroniczny jednokanałowy z możliwością centralnego monitorowania obwodu grzewczego (Modbus)
-
NGC-30 - Wieloobwodowy system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania
- do pobrania: karta katalogowa -
NGC-40- Wieloobwodowy system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania z architekturą opartą o sterowniki jednokanałowe
- do pobrania: karta katalogowa
Pełna wersja strony w języku angielskim: