Все изделия Фильтр по Очистить фильтры Фильтр по Очистить фильтры Рынок Коммерческие объекты (148) Объекты Промышленного Назначения (165) Жилые помещения (64) Применение Обнаружение Утечек Химических Жидкостей (32) Теплый Пол (28) Обеспечение Тока Жидкостей (31) Обогрев Полов Морозильных Камер (66) Обнаружение Утечек Топлива (30) Поддержание Температуры Горячего Водоснабжения (21) Обогрев Протяженных Трубопроводов (85) Решения для Морского Применения (105) Защита Труб от Замерзания (136) Поддержание Технологических Термператур (109) Обогрев Рельсов (4) Антиобледенени Кровли и Водостоков (26) Антиобледенение Открытых Площадок (25) Обогрев Емкостей (95) Обнаружение Утечек Воды (30) Подкатегории Система электрообогрева Теплый пол Системы обнаружения утечек Продукция | 251 результатов Разбивка на страницы < Предыдущая страница ‹ Назад Текущая страница 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 … > Следующая страница Далее › Для защиты от замерзания и контроля температуры технологических процессов в трубопроводах/емкостях, для которых не нужно проводить обработку паром. Подходит для взрывоопасных зон. Саморегулирующийся греющий кабель BTV Для защиты от замерзания при высокой выходной мощности и температурного контроля рабочих процессов в трубопроводах/сосудах, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходит для взрывоопасных зон. Саморегулируемый греющий кабель QTVR Для защиты трубопроводов/сосудов от замерзания, пригодны для температурного контроля рабочих процессов до 121 °C, предусматривающего очистку паром. Подходит для взрывоопасных зон. Саморегулирующиеся греющие кабели XTV Саморегулирующиеся греющие кабели для защиты труб от замерзания и температурного контроля рабочих процессов до 65 °C в безопасных промышленных зонах Саморегулирующийся греющий кабель BSA Холодный монтаж, высококачественная концевая заделка подходит для взрывоопасных зон. Высококачественный набор для концевой заделки Pre-terminated T2Blue packages for floor heating application, typically in new build projects, installed directly in 10-50 mm of screed. T2Blue греющий кабель Предпочтительная технология для температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности при повышенных температурах и требованиях к паровой очистке, предусматривающих очистку оборудования паром. Подходит для взрывоопасных зон. VPL греющий кабель с ограничением мощности Саморегулирующийся греющий кабель для удаления обледенения кровли и водостоков. Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop Соединительная коробка для отдельного греющего кабеля. Подходит для взрывоопасных зон. Соединение с подводом питания с одним вводом и соединительная коробка Для мгновенной подачи горячей воды без необходимости рециркуляции. Саморегулирующиеся греющие кабели HWAT Монтажная лента для крепления полимерных греющих кабелей к трубопроводам. Монтажная лента Для быстрого и простого холодного соединения с саморегулирующимися греющими кабелями nVent RAYCHEM с использованием монтажа с прорезанием изоляции. Удобный набор подсоединения RayClic Для защиты труб от замерзания можно использовать холодные или термоусадочные компоненты. Саморегулирующийся греющий кабель WinterGard FS Для защиты труб от замерзания, с уникальными материалами с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов и компонентами для холодного монтажа. Саморегулирующийся греющий кабель XL-Trace с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов Модульная соединительная коробка для греющих кабелей (в количестве до 3 шт.). Подходит для взрывоопасных зон. Соединительная коробка из полимера для подвода питания, Т-образного разветвления с подводом питания/с несколькими вводами Разбивка на страницы < Предыдущая страница ‹ Назад Текущая страница 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 … > Следующая страница Далее ›