Саморегулирующийся греющий кабель BSA
Саморегулирующиеся греющие кабели nVent RAYCHEM BSA - это идеальное решение для систем защиты от замерзания трубопроводов и резервуаров, а также систем температурного контроля рабочих процессов в нормальных промышленных зонах, не предусматривающих очистку оборудования паром. Данные кабели предназначены для поддержания температуры до 65 °C и способны выдерживать периодическое воздействие температур до 85 °C. В греющих кабелях BSA используются та же греющая жила и внутренняя оболочка из полиолефина как в кабеле BTV. Канал заземления состоит из оболочки из алюминиевой фольги и металлических проводов заземления, обеспечивая 100%-ую электрическую защиту. Полиолефиновая внешняя оболочка подходит для слабых неорганических растворах и обеспечивает отличную защиту.
Особенности
- Оболочки из модифицированный полиолефина с покрытием из алюминиевой фольги и металлическими проводами являются сверхгибкими
- Уникальная конструкция позволяет моментально снимать оболочку для быстрого соединения
- 100%-ная электрическая защита канала заземления обеспечивает максимальную безопасность
- Надежная долговечная работа с 10-летней гарантией производителя
Технические характеристики
Напряжение питания | 0 – 230 В |
Заземление | Фольга и дренажные жилы |
Материал проводника | Никелированная медь |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона |
Материал внешней оболочки | Полиолефин |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.