CCE Cold Lead Connection and End Seal Kit
CCE набор для соединения холодного ввода и концевой заделки
Серия nVent RAYCHEM CCE — это наборы для соединения холодного ввода и концевой заделки для использования с определенными саморегулирующимися греющими кабелями nVent RAYCHEM с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина или фторполимера и холодными вводами с общим диаметром в диапазоне от 6 до 11 мм. В каждом комплекте имеются обжимы, термоусадочные муфты и концевые заделки. Требуется предварительная зачистка проводов и применение теплового фена.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простота установки
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Тип соединения | Технология термоусадки |
Модель | Греющий кабель/Силовой кабель |
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.