Connection Kit for PI Heaters Into Junction Box
Соединительный набор для нагревателей с полимерной изоляцией в соединительной коробке
nVent RAYCHEM C20-PI-MO и C20-PI-PA — это линейка комплектов для соединения греющих кабелей с полимерной изоляцией с соединительной коробкой. В комплект C20-PI-M0-KIT входит кабельный сальник Ex e (M20), никелированная латунь для использования с холодными вводами XPI в условиях до -55 °C. В комплект C20-PI-PA-KIT входит кабельный сальник Ex e (M20), полиамид, для использования с холодными вводами XPI в условиях до -40 °C. Во все комплекты входят зеленые/желтые муфты для оплетки колосом и контргайки.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Изделие утверждено для взрывоопасных зон
- Простой и быстрый монтаж, простое обслуживание
- Надежность в течение длительного срока службы: Доступна 10-летняя гарантия на изделие
Технические характеристики
Тип резьбы | Метрическая |
Спецификация
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.