Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Телекоммуникации
- Взрывоопасная зона
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 73 (количество позиций: 199)
Панель управления для взрывоопасной зоны
Многоконтурные панели управления и мониторинга. Корпус из нержавеющей стали. Сертификация ATEX/IECEx для Зоны 2.
Контроллер электрообогрева Elexant 4010i
Линейка из восьми компактных, одноточечных контроллеров электрообогрева с сенсорным дисплеем для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов в неопасных зонах или зонах Class I, Div. 2/Zone 2.
Беспроводной интерфейс Elexant 9200i
Elexant 9200i — это интерфейс беспроводной связи для обеспечения дистанционного мониторинга и настройки контроллеров системы сопроводительного электрообогрева (EHT)
Контроллер NGC-20
Монтируемый на объекте локальный электронный контроллер температуры с возможностью централизованного управления.
Механический термостат Raystat EX-02
Механический термостат для управления температурой поверхности с целью поддержания температуры или защиты труб от замерзания. Подходят для взрывоопасных зон.
MONI-PT100-EXE Блок резистивного датчика температуры
Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах, с корпусом.
Модуль дистанционного контроля RMM2
Модули дистанционного контроля считывают информацию по температурам для контроллеров NGC nVent RAYCHEM.
ACS-30 User Interface Terminal
A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
Механический термостат TM20EX
Механический термостат для управления температурой поверхности, включая ограничитель температуры. Подходят для взрывоопасных зон.
Серия NGC-30, Плата управления
Модуль платы управления, для обработки данных температуры, сигнализации и переключения.