Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Телекоммуникации
- Взрывоопасная зона
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 72 (количество позиций: 196)
Серия 915, Модуль управления
Компактный, одноточечный контроллер электрообогрева, устанавливаемый на панели.
Серия NGC-30, Модуль измерения тока
Модуль измерения тока.
Панель управления SBS для поддержания температуры горячей воды
Полностью интегрированная высокоэффективная система мониторинга и контроля поддержания температуры горячей воды в одиночной системе.
ProtoNode
Линейка высокопроизводительных преобразователей протоколов.
Блок резистивного датчика температурыMONI-PT100-NH для нормальных (взрывобезопасных) зон
Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывобезопасных зонах, в корпусе.
Датчик температуры грунта RayStat M2-G для определения температуры и влажности
Датчик температуры почвы и уровня влажности для систем снеготаяния.
SBS-XX-SNR Панель управления для спринклерных систем
Интегрированная, высокоэффективная система управления и мониторинга для защиты труб спринклерных систем от замерзания.
Серия NGC-30, Комплект для преобразования пользовательского интерфейса
Комплект для переоборудования панели управления для терминалов пользовательского интерфейса серии NGC-30.
Электронный термостат ETS-05
Электронный термостат c регулированием по температуре обогреваемой поверхности для поддержания температур и защиты труб от замерзания. Однополюсной переключатель 32 A / 24 A. Подходят для взрывоопасных зон.
Контроллер Elexant 450c
Для гибкого управления температурой системы защиты труб от замерзания и систем поддержания температуры с использованием регулирования по температуре трубопровода и/или пропорционального регулирования по температуре окружающего воздуха (PASC).