Фильтр по
Применен фильтр: 1
Очистить фильтры
- Рынки
- Области применения
- Телекоммуникации
- Взрывоопасная зона
Применен фильтр: 1
Продукция | Количество результатов: 72 (количество позиций: 196)
Контроллер Raystat-V5
Настенный однозональный контроллер с функциями регулирования по температуре трубопровода или энергосбережения для систем защиты труб от замерзания и поддержания температуры водоснабжения.
Термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности AT-TS
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. Настраиваемая уставка.
Контроллер с электронным управлением HWAT-ECO
Для усовершенствованного управления температурой и мониторинга поддержания температуры горячей воды в однотрубных системах.
Механический термостат TM20
Для управления температурой во взрывобезопасных зонах, термостат с управлением по температуре поверхности с ограничителем температуры.
Контроллер EMDR-10
Для управления температурой для удаления обледенения кровли и водостоков.
Электронный контроллер TCONTROL-05
Электронный контроллер, обычно используемый на электрических панелях управления во взрывобезопасных зонах.
VIA-DU-20 Контроллер
Для управления температурой в системах снеготаяния с комбинированными датчиками температуры почвы и влажности.
Электронный контроллер TCON-CSD/20
Компактный электронный, монтируемый на панели термостат, для управления температурой на поверхности во взрывобезопасных зонах.
Электронный термостат FrostGuard-ECO
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания с использованием управления по температуре трубопровода или по температуре окружающей среды.
Контроллер Raystat CONTROL-11-DIN
Для управления температурой в системах защиты труб от замерзания или для поддержания требуемой температуры. DIN rail mounted.