Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

Электрообогрев

Select FiltersЗакрыть
Фильтр по
Применен фильтр: 0
Очистить фильтры
Скрыть всеПоказать все
  • Рынки
  • Области применения
  • Взрывоопасная зона
Filter0

Подкатегории

Управление, Мониторинг и контроль

Управление, Мониторинг и контроль

Компоненты и принадлежности для обогрева

Компоненты и принадлежности для обогрева

Наборы и Комплекты электрообогрева

Наборы и Комплекты электрообогрева

Продукция | Количество результатов: 194 (количество позиций: 856)

Изображение BTV0003_Test2.jpg

Саморегулирующийся греющий кабель BTV

Для защиты от замерзания и контроля температуры технологических процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
A10000875

Саморегулирующийся греющий кабель XTVR

Для защиты труб/емкостей от замерзания при температуре до 302 °F/150 °C и подходит для поддержания рабочей температуры при необходимости очистки паром. Подходят для взрывоопасных зон.
A10000884

Саморегулирующийся греющий кабель BSA

Саморегулирующиеся греющие кабели для защиты труб от замерзания и температурного контроля рабочих процессов до 65 °C в безопасных промышленных зонах
A10000878

Саморегулируемый греющий кабель QTVR

Для защиты от замерзания при высокой выходной мощности и температурного контроля рабочих процессов в трубопроводах/емкостях, не предусматривающих очистку оборудования паром. Подходят для взрывоопасных зон.
A10000875

Саморегулирующиеся греющие кабели XTV

Для защиты трубопроводов/емкостей от замерзания, пригодны для температурного контроля рабочих процессов до 121 °C, предусматривающих очистку паром. Подходят для взрывоопасных зон.
A10000490

Высококачественный набор для концевой заделки

Холодный монтаж, высококачественная концевая заделка подходит для взрывоопасных зон.
A10000156

Саморегулирующиеся греющие кабели IceStop

Саморегулирующийся греющий кабель для удаления обледенения кровли и водостоков.
A10000836

Соединение с подводом питания с одним вводом и соединительная коробка

Соединительная коробка для отдельного греющего кабеля. Подходят для взрывоопасных зон.
{{term_sku:1}}.png

Саморегулирующиеся греющие кабели HWAT

Для мгновенной подачи горячей воды без необходимости рециркуляции.
A10000124

Монтажная лента

Монтажная лента для крепления полимерных греющих кабелей к трубопроводам.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink