Продукция | Количество результатов: 187 (количество позиций: 858)
Контроллер NGC-20
Монтируемый на объекте локальный электронный контроллер температуры с возможностью централизованного управления.
Механический термостат Raystat EX-02
Механический термостат для управления температурой поверхности с целью поддержания температуры или защиты труб от замерзания. Подходят для взрывоопасных зон.
Компактный набор для сращивания
Не требующее горячего монтажа, компактное сращивание подходит для взрывоопасных зон.
Набор для компактной концевой заделки
Не требующая горячего монтажа, компактная концевая заделка подходит для взрывоопасных зон.
Концевая заделка, термоусаживаемый
Комплекты для концевой заделки под изоляцией для горячего монтажа. Подходят для взрывоопасных зон.
Предупредительная табличка
Для идентификации трубопроводов и резервуаров с электрообогревом.
Греющие кабели HSQ серии SS321 с минеральной изоляцией
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов, требующих высокой выходной мощности (до 150 Вт/м) и температуры воздействия (до 700 °C) с высокой стойкостью к коррозии. Подходят для взрывоопасных зон.
MONI-PT100-EXE Блок резистивного датчика температуры
Датчик PT100 для точного измерения температуры во взрывоопасных зонах, с корпусом.
Опорный кронштейн
Линейка опорных кронштейнов из нержавеющей стали для соединительных коробок и термостатов.
Набор для соединения, не требующий горячего монтажа
Набор изолирующих манжет греющего кабеля, не требующий горячего монтажа. Подходят для взрывоопасных зон.