Продукция | Количество результатов: 194 (количество позиций: 856)
Набор для компактного соединения греющих кабелей параллельного типа, не требующий горячего монтажа, ATEX
Компактный набор для подвода питания, не требующий горячего монтажа. Подходят для взрывоопасных зон.
Набор для сращивания, термоусаживаемый
Термоусаживаемые комплекты для сращивания под изоляцией. Подходят для взрывоопасных зон.
Металлический набор соединений, не требующий горячего монтажа
Металлические наборы для соединения, не требующие горячего монтажа. Подходят для взрывоопасных зон.
Кабельный ввод
Линейка кабельных сальников.
Встроенная соединительная коробка для прямого подключения греющих кабелей с полимерной изоляцией
Встроенная соединительная коробка для прямого подключения греющих кабелей с полимерной изоляцией (без использования холодного ввода) во взрывоопасных зонах
Соединительная коробка для кабелей с полимерной изоляцией
Линейка полимерных соединительных коробок для использования с греющими кабелями с полимерной изоляцией во взрывоопасных зонах.
Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией и защитной оболочкой
Для поддержания низких температур, в таких областях применения, как: встроенное отопление, защита от замерзания, антиобледенение. Выходная мощность до 35 Вт/фт (115 Вт/м) и температура воздействия до 194 °F/90 °C.
ACS-30 User Interface Terminal
A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
Греющий кабель постоянной мощности GM-CW
Греющие кабели с постоянной мощностью обогрева для удаления обледенения кровли и водостоков.
Медно-никелевые греющие кабели последовательного типа с минеральной изоляцией CuNi HDC/HDF
Для защиты от замерзания и температурного контроля рабочих процессов. Высокая выходная мощность (до 70 Вт/м) и температура воздействия (до 400 °C). Подходят для взрывоопасных зон.