Продукция | Количество результатов: 184 (количество позиций: 834)
Механический термостат TM20EX
Механический термостат для управления температурой поверхности, включая ограничитель температуры. Подходят для взрывоопасных зон.
Сальник для ввода кабеля ETL внутрь трубы
Линейка кабельных вводов для труб, используемых внутри труб для их защиты от замерзания.
Система кабелепроводов для греющих кабелей параллельного типа
Система кабелепроводов для дополнительной механической защиты. Подходят для взрывоопасных зон.
Серия NGC-30, Плата управления
Модуль платы управления, для обработки данных температуры, сигнализации и переключения.
Изолирующая втулка
Линейка силиконовых изолирующих втулок.
Защитная планка IceStop GM-Rake для водосточных труб
Для механической поддержки и защиты греющих кабелей IceStop, используемых для удаления обледенения кровли и водостоков.
Греющий кабель постоянной мощности параллельного типа FMT
Для защиты от замерзания и температурный контроль рабочих процессов до 150 °C. Подходят для взрывоопасных зон.
Греющий провод STS MT на основе скин-эффекта
Электрическая защита от замерзания и температурный контроль рабочих процессов для протяженных трубопроводов и встраиваемых систем.
Кабель HT для систем электрообогрева на основе скин-эффекта
Температурный контроль рабочих процессов с помощью электрооборудования для высокотемпературных трубопроводов и встраиваемых систем.
Кабель STS HV для систем электрообогрева на основе скин-эффекта
Электрическая защита от замерзания и температурный контроль рабочих процессов для протяженных трубопроводов с поддержкой источников питания ограниченной мощности