EM-MI-PACK Constant Wattage Cable Kit
EM-MI-PACK Комплект кабелей постоянной мощности
nVent RAYCHEM EM-MI-PACK – это греющий кабель постоянной мощности с минеральной изоляцией, используемый для предотвращения накопления снега и льда на пандусах/дорожках, с переменной выходной мощностью, зависящей от шага укладки кабеля (до 300 Вт/м²). Выдерживает высокие температуры, например, горячий асфальт, разравниваемый тяжелым катком. С заводской заделкой.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простота проектирования: переменная выходная мощность зависит от шага укладки кабеля, до 300 Вт/кв. м, выпускаются различные размеры для соответствия требованиям проекта
- Простая установка: с заводской заделкой, отлично подходят для участков неправильной формы, можно крепить к существующей арматуре
- Чрезвычайная прочность и устойчивость к монтажу, выдерживает даже горячий асфальт, разравниваемый тяжелым катком.
- Безопасность и эффективность работы благодаря средствам усовершенствованного энергоэффективного управления
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Внешний диаметр | 0,24 дюйма |
Количество проводников | 1 |
Длина силового кабеля | 3 м |
Внешний диаметр | 6 мм |
Длина силового кабеля | 9,84 ft |
Номинальная выходная мощность при 230 В | 50 Вт/м |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 90°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 194°F |
Напряжение питания | 220 – 240 В |
Макс. температура периодического воздействия, питание ВЫКЛ | 250°C |
Макс. температура периодического воздействия, питание ВЫКЛ | 482°F |
Мин. температура монтажа | –20°C |
Мин. температура монтажа | –4°F |
Технология греющего кабеля | С постоянной мощностью нагрева |
Материал проводника | Медь |
Материал внешней оболочки | HDPE |
Цвет | красный |
Заземление | Оболочка |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
Технический справочник
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.