Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000880

Греющий кабель постоянной мощности параллельного типа FMT

nVent RAYCHEM FMT — это параллельные кабели с постоянной мощностью обогрева, которые обеспечивают защиту от замерзания и температурный контроль рабочих процессов до 150°C. Могут выдержать обычные очистки паром и периодическое воздействие температуры до 200 °C, источник питания 230 В и внешняя оболочка из фторированного этиленпропилена. Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Внешний диаметр 0,3 дюйма
Мин. расстояние 0,97 дюйма
Минимальный радиус изгиба 0,98 дюйма
Номинальная длина зоны нагрева/холодного ввода 1,5 м
Номинальная длина зоны нагрева/холодного ввода 4,92 ft
Внешний диаметр 7,5 мм
Минимальный радиус изгиба 25 мм
Мин. расстояние 50 мм
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ 200°C
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ 392°F
Мин. температура монтажа –40°C
Мин. температура монтажа –40°F
Материал внешней оболочки FEP-кабель
Классификация по степени опасности рабочей зоны Опасная
Данные скопированы
Документация Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink