GM-CW Constant Wattage Heating Cable
Греющий кабель постоянной мощности GM-CW
Греющие кабели nVent RAYCHEM IceStop GM-CW с постоянной мощностью обогрева обеспечивают удаление обледенения кровли и водостоков. Они пригодны для всех стандартных материалов из которых изготавливают водостоки и водосточные трубы. Выпускается в исполнении 230 В или 400 В переменного тока, в комплектах с кабелями различной длины с заводской заделкой, у каждого кабеля номинальная выходная мощность составляет 30 Вт/м.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простая конструкция с опциями 230 В или 400 В: GM-2CW или GM-4CW соответственно
- Простота установки, кабели с заводской заделкой различной длины: 10–215 м, каждый с силовым кабелем 5 м
- Безопасность и эффективность работы благодаря усовершенствованному энергоэффективному управлению
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Внешний диаметр | 0,27 дюйма |
Минимальный радиус изгиба | 1,62 дюйма |
Длина силового кабеля | 5 м |
Внешний диаметр | 6,9 мм |
Длина силового кабеля | 16,4 ft |
Мин. температура монтажа | 23°F |
Минимальный радиус изгиба | 42 мм |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 80°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 175°F |
Мин. температура монтажа | –5°C |
Цвет | Черный |
Технология греющего кабеля | С постоянной мощностью нагрева |
Заземление | Провода заземления |
Материал внешней оболочки | Материал с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH) |
Спецификация
Техническая документация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.