Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX
Набор для компактного соединения греющих кабелей параллельного типа, не требующий горячего монтажа, ATEX
nVent RAYCHEM C-150-E – это компактный подвод питания под изоляцией, не требующий горячего монтажа, к гибкому кабелю питания для использования с nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV и KTV. Может использоваться в условиях с температурными характеристиками от –50 °C до 215 °C.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Особенности
- Простой и быстрый монтаж
- Не требующий горячего монтажа: Неотверждаемый герметик в защитной манжете с неотверждаемым герметиком; без теплового фена, не требуется разрешение на огневые работы
- Компактные размеры одного компонента для установки под изоляцией позволяют использовать его со всеми промышленными саморегулируемыми греющими кабелями nVent RAYCHEM
- Упрощенный проект системы обогрева для взрывоопасных зон, неотъемлемая часть для получения разрешения на монтаж системы
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя расширенная гарантия на изделие. не требует технического обслуживания
Технические характеристики
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.