MI Series CuNi HDC/HDF Heating Cable
Медно-никелевые греющие кабели последовательного типа с минеральной изоляцией CuNi HDC/HDF
Греющие резистивные кабели nVent RAYCHEM HDF/HDC с минеральной изоляцией обеспечивают защиту от замерзания и температурным контролем рабочих процессов с непрерывным воздействием температур до 400 °C и обычной выходной мощностью до 70 Вт/м. Высокое содержание никеля обеспечивает высокую стойкость к коррозии, особенно в условиях морской воды. Сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах. Имеется «ускоренное отслеживание» в сконфигурированных греющих комплектах и при низких сопротивлениях для нагрева протяженного трубопровода.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Сниженная общая стоимость монтажа
- Сниженные затраты на электроснабжение: более низкие пусковые токи по сравнению с другими технологиями
- Простые элементы управления: контроль тока последовательного сопротивления позволяет мгновенно увидеть проблемы в критически важных цепях
- Ускоренное отслеживание/ускоренное обслуживание настраиваемых устройств нагрева для соответствующих требованиям проектов
- Стандартный: выдерживает постоянную температуру 400 °C, используется технология припаивания твердым припоем
- Высокая стойкость к коррозии, особенно в морской среде
Технические характеристики
Минимальный шаг укладки кабеля | 0,98 дюйма |
Макс. выходная мощность | 21,3 Вт/фут |
Минимальный шаг укладки кабеля | 25 мм |
Макс. выходная мощность | 70 Вт/м |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 400°C |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 752°F |
Мин. температура монтажа | –76°F |
Мин. температура монтажа | –60°C |
Напряжение питания | 0 – 500 В |
Материал оболочки | Медно-никелевый сплав |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал изоляции | Оксид магния |
Certification
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.