MI Series Jacketed Copper Heating Cable
Греющий кабель последовательного типа с минеральной изоляцией и защитной оболочкой
Резистивные греющие кабели последовательного типа nVent RAYCHEM в оболочке из материала с низким дымовыделением и нулевым содержанием галогенов (LSZH), с медной оплеткой и минеральной изоляцией (MI), используются для решений для поддержания требуемой температуры трубопровода с низкими эксплуатационными расходами, включая системы встроенного подогрева бетона или асфальта, антиобледенения крыш, защиты от вспучивания грунта при промерзании, снеготаяния и внутреннего электрообогрева трубопроводов. Температуры непрерывного воздействия до 194 °F/90 °C и стандартные выходные мощности до 35 Вт/фут (115 Вт/м, в зависимости от применения). Встраиваемые системы и системы антиобледенения крыши сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Возможна протяженная линия, обеспечивающая экономически эффективный обогрев больших площадей
- Сниженные затраты на электропитание (меньшие пусковые токи по сравнению с другими технологиями)
- Трехэтапные проектные решения, позволяющие оптимизировать схемы
- Красная оболочка LSZH обеспечивает заметность при бетонировании или асфальтировании
- Прочная конструкция кабеля
- Надежность в течение большого срока службы, 10-летняя гарантия на продукцию (прочная и надежная конструкция, проверенная в суровых климатических условиях, обеспечивает увеличение прогнозируемого срока службы)
Технические характеристики
Количество проводников | 1 |
Макс. выходная мощность | 35 Вт/фут |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 90°C |
Макс. выходная мощность | 115 Вт/м |
Макс. постоянная воздействующая температура, питание ВЫКЛ | 194°F |
Мин. температура монтажа | –30°C |
Мин. температура монтажа | –22°F |
Материал оболочки | Медь |
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Материал изоляции | Оксид магния |
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.