Серия контроллеров NGC-40, Модуль управления
Модули nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (для однофазных нагревателей) и NGC-40-HTC3 (для трехфазных нагревателей) используются для управления транзисторным реле или контактором в системе управления и мониторинга NGC-40. Кроме того, этот модуль оснащен одним выходом аварийной сигнализации и одним цифровым входом. Выход сигнализации можно использовать для управления внешним устройством оповещения. Цифровой вход является программируемым, и его можно использовать для различных целей, например, принудительного включения и выключения выходов. В число прочих функций этого модуля входит обнаружение замыкания на землю и измерение линейного тока для HTC и HTC3. На передней панели модуля HTC имеются светодиодные индикаторы, указывающие состояние. Кроме того, на передней панели имеются кнопки проверки замыкания на землю и нагревателя.
Особенности
- Монтаж на DIN-рейке и часть системы NGC-40
- Отдельное управление греющей цепью обеспечивает высочайшую надежность для критически важных цепей электрообогрева
- Максимальная гибкость проектирования благодаря инновационному обмену данными между греющими цепями внутри панели, а также программируемые цифровые входы и выходы аварийных сигналов каждого модуля управления
- Постоянный контроль целостности греющей цепи и подробные отчеты о проблемах упрощают обслуживание и повышают безопасность персонала
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 24 В |
Тип напряжения | Постоянный ток |
Рабочая температура | от −40 до 149 °F |
Рабочая температура | от −40 до 65 °C |
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.