Polymer Junction Box For MI Cables
Соединительная коробка из полимера для кабелей с минеральной изоляцией
nVent RAYCHEM JB-EX-xx-EP — это линейка полимерных соединительных коробок со встроенной пластиной заземления для использования во взрывоопасных зонах с греющими кабелями с минеральной изоляцией. Разработаны с учетом ограниченного пространства, чтобы легко подключать наборы для электрообогрева с минеральной изоляцией, оснащенные кабельными вводами M25 для подвода питания или для других конфигураций, таким как тройники или сращивание. Заземление достигается через пластину заземления. Выпускается в различных размерах и с разным количеством входов для различных конфигураций и электрических нагрузок.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж, простое обслуживание
- Изделие утверждено для взрывоопасных зон
- Усовершенствованная конструкция обеспечивает возможность использования различных конфигураций с наборами для электрообогрева с минеральной изоляцией
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Классификация по степени опасности рабочей зоны | Нормальная зона; Опасная |
Класс защиты, IP | IP66 |
Монтаж | Настенный/На опорном кронштейне |
Температура окружающей среды | от −55 до 55 °C |
Температура окружающей среды | от −67 до 131 °F |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.