Polymer Marshalling Box
Полимерная распределительная коробка
nVent RAYCHEM JB-MB-xx/16MM2 — это линейка распределительных коробок, утвержденных для взрывоопасных зон, предназначенных для питания нескольких коротких цепей электрообогрева от одной точки подвода питания. Обычно используется для разделения силового кабеля на несколько последующих фидеров кабельной системы обогрева. Включает несколько вводов силового кабеля и заглушек, в зависимости от типа.
Спасибо за подтверждение В ближайшее время с Вами свяжется сотрудник службы по работе с клиентами
Дополнительная информация
Документация
Связанные продукты
Особенности
- Простой и быстрый монтаж, простое обслуживание
- Изделие утверждено для взрывоопасных зон
- Возможны различные комбинации распределения
- Надежность в течение длительного срока службы: 10-летняя гарантия на изделие, обслуживание не требуется
Технические характеристики
Для взрывоопасной зоны (газ) | 1, 2 |
Для взрывоопасной зоны (пыль) | 21, 22 |
Макс. поперечное сечение проводника | 25 кв. мм |
Класс защиты, IP | IP66 |
Монтаж | Настенный/На опорном кронштейне |
Температура окружающей среды | от −55 до 55 °C |
Температура окружающей среды | от −67 до 131 °F |
Спецификация
Руководство по установке / Инструкция
- Предупреждение
- Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.