Применен фильтр: 1
Подкатегории
Продукция | Количество результатов: 7 (количество позиций: 48)
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
SBS-FP-xx-16A Панель управления для защиты труб от замерзания
Для защиты труб от замерзания, интегрированная высокопроизводительная система контроля и мониторинга с использованием измерения температуры трубопровода или пропорционального регулирования по температуре окружающей среды (PASC).
Панель управления SBS для систем антиобледенения открытых площадок
Интегрированная высокоэффективная система управления и мониторинга для систем снеготаяния.
SBS-XX-EV Панель управления для антиобледенения кровли и водостоков
Для удаления обледенения кровли и водостоков, интегрированное высокоэффективное управление и система мониторинга.
Панель управления SBS для поддержания температуры горячей воды
Полностью интегрированная высокоэффективная система мониторинга и контроля поддержания температуры горячей воды в одиночной системе.
SBS-XX-SNR Панель управления для спринклерных систем
Интегрированная, высокоэффективная система управления и мониторинга для защиты труб спринклерных систем от замерзания.
SBS-MONT-ELEXANT-450c
Контроллер ELEXANT 450c, предварительно установленный для использования с панелями управления SBS-FP