Перейти к основной информации

Выберите страну / язык

A10000249

Удобный набор подсоединения RayClic

Соединительная система nVent RAYCHEM RayClic — это простые, быстрые в применении и надежные наборы соединительных комплектов, разработанные для определенных саморегулирующихся греющих кабелей nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop и HWAT. Для обеспечения электрического соединения нет необходимости в тепловом фене или зачистке проводов, поскольку используется технология прорезания изоляции.

Read more Read less Print This Page
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Дополнительная информация

Особенности

Технические характеристики

Номинальный ток, А 20 A
Максимальная температура внешнего воздействия 65°C
Максимальная температура внешнего воздействия 150°F
Номинальное напряжение 240 В
Тип соединения не требующий горячего монтажа
Цвет серый
Данные скопированы
Документация
Связанные продукты
Предупреждение
Установка и эксплуатация продукции nVent допускаются только в соответствии с техническими руководствами и прилагаемыми инструкциями. Технические руководства и инструкции доступны на сайте www.nvent.com, а также у вашего местного представителя nVent. Ненадлежащая установка, некорректная эксплуатация или несоблюдение требований и инструкций nVent могут привести к сбоям в работе устройств, порче имущества, серьезным физическим травмам и к смертельному исходу, а также могут служить основанием для отмены гарантийных обязательств.
Нужна техническая поддержка или расчет стоимости? Мы готовы помочь.
ЗАПРОС СТОИМОСТИ Где купить Где купить Спроектировать
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink